Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

このRDC検証です

Questa RDCは、Questa CDCの分析から得られたCDCパスと権利放棄情報を活用し、実際に機能しているリセットドメインの交差パスに焦点を当てた包括的な正式な分析を行います。この分析では、高スループットと実用的な結果への最も決定論的な経路を実現するために、実際に機能しているリセットドメインの交差パスに焦点を当てています。


800-547-3000で当社の営業チームに連絡してください

このRDC検証です
主な機能

このRDC検証です

リセットドメインクロッシング(RDC)は、クロックドメインクロッシングと同様に、設計をデータ損失や制御信号破損にさらす可能性があります。Questa RDCは、リセットされたドメインのクロッシングを正式かつ徹底的に検証し、ドメインクロッシング検証をRDCに拡張するための価値が高く手間のかからない方法を提供します。

静的ベースの検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

CDC、Lint、RDCのビデオ録画をすべて視聴できます 検証アカデミー。

このRDC検証

注目のホワイトペーパー

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。