Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Questa Lint

Questa Lint は設計者に検証自動化を提供します。Questa Lintは、設計段階で意図と品質に焦点を当てた洞察を生み出します。Questa Lintの指標と品質スコアは、デザインがクリーンな状態に保たれるように、時間の経過とともにキャプチャされ、トレンド分析されます。


当社の営業チームにご連絡ください:1-800-547-3000

電子回路基板のホログラフィックディスプレイと相互作用するバーチャルリアリティヘッドセットを装着している人
主な特長

Questa Lint

Questa Lintを使用すると、テストベンチを待たずにRTLをすばやくチェックして、完全性と一貫性の問題を探すことができます。Questa Lintは、構文分析、意味分析、文体分析、構造分析を使用して問題を発生時に特定し、問題を後で修正するのに費用がかかることを防ぎます。

Questa デザインSolutions

Questa Lint リソース

Questa LintはQuesta Design Solutionsの一部です。Questa Design Solutionsは、検証の最適化と自動化により開発の一貫性を促進する統合ソリューションであり、作成から完了まで意図に焦点を当てた統合された洞察を提供することで、設計者が設計プロセスの早い段階でバグを見つけて修正できるようにします。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

メールでお問い合わせ

1-800-547-3000または1-503-685-8000という当社の営業チームにご連絡ください

詳細情報

Verification Academy

Verification Academyは、組織の機能検証プロセス能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

コンセプト、価値、標準、方法論、例に関する洞察と最新情報により、高度な機能検証テクノロジーで何ができるか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立ちます。

Verification Horizons

Verification Horizons出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が記載されています。