Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

構造上修正された設計

HDL Author

コンセプトから実装までの設計プロセス全体を容易にする包括的な設計作成環境で、ハードウェア記述言語(HDL)設計が構成どおりに正しく行われるようにします。


私たちの営業チームに連絡してください:1-800-547-3000

2人のエンジニアがデスクトップでQuesta HDL Authorを使用しています

包括的で構造化された設計フローを実装してください

経営陣やクライアントとのシームレスなコミュニケーションを可能にし、コンプライアンスと認証をサポートし、VHDLまたはVerilogとテストベンチコードを自動的に生成し、HDL設計を構築時に修正し、アイデアからレジスタ転送レベル(RTL)までの設計階層を視覚的にナビゲートできるようにします。

主な機能

  • 構造化された設計フロー
  • 効果的なコミュニケーション
  • Compliance 認証
  • 自動コード生成
  • 構造上修正されています
  • ビジュアルデザインナビゲーション

HDL作成者機能

静的ベースの検証

今後のイベントとオンデマンドイベント

CDC、Lint、RDCのビデオ録画をすべて視聴できます 検証アカデミー。

このCDC検証です

注目のホワイトペーパー

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。