Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
キーボードで入力する手のクローズアップ。
意図に焦点を当てた洞察

Questa デザインSolutions

Questa Design Solutionsは、設計者が初期のRTL品質を向上させるための自動化された統合検証ツールスイートです。Design Solutionsは、設計段階でコードを分析してバグを早期に発見し、効率を高め、開発の予測可能性を高め、スケジュールへの負担を軽減します。

柔らかな暖かい光に照らされた白いシーツと枕でベッドで安らかに眠っている人

デザインSolutions ウェビナー | オンデマンド

このウェビナーでは、設計者がテストベンチなしでコードの品質を向上させるのに設計ソリューションがどのように役立つかを学びます。

Questa デザインSolutions ツール

Questa Design Solutions tionsのツールは、共通のデバッグとユーザーインターフェイスを備えた一貫した基盤に基づいて構築されており、構築時に正しい設計を作成し、設計が設計者の意図とプロジェクトの品質要件を満たしていることを証明し、開発全体を通して設計を保護します。

注目のライブおよびオンデマンドResources

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

メールでお問い合わせ

1-800-547-3000または1-503-685-8000という当社の営業チームにご連絡ください

詳細情報

Verification Academy

Verification Academyは、組織の機能検証プロセス能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

コンセプト、価値、標準、方法論、例に関する洞察と最新情報により、高度な機能検証テクノロジーで何ができるか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立ちます。

Verification Horizons

Verification Horizons出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が記載されています。