Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップに接続されたチップを示すシーメンスのデジタルツイン。
Questa One

スマート検証

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の力を活用して、業界で最も困難な問題に対処しましょう。ジェネレーティブAIやエージェントAIなどの最先端のAI/MLテクノロジーを活用して生産性を高め、検証における将来のイノベーションへの道を開きましょう。

AI とデータによる検証パフォーマンスの飛躍的進歩

分析、予測、生成型の AI を活用し、膨大な検証データを備えているため、組織は機能検証プロセスの効率と正確性を高めるように設計されたさまざまなスマート検証手法を採用して生産性目標を達成できます。

ホログラフィックインターフェース、未来的な技術コンセプトを備えたVRヘッドセットを身に着けている人

スマート検証分野を見る

Questa One スマート検証が人工知能と機械学習の力をどのように活用して成果を上げているかをご覧ください より速いエンジンより速いエンジニア そして 作業負荷の軽減

Select...

Questa One スマート・クリエーション

スマート・クリエーションにより、レジスタ転送レベル (RTL) コード、テストベンチ、テストプラン、アサーションなどの検証アーティファクトの生成が自動化されます。スマート・クリエーションは、オープンソースと合成データでトレーニングされた高度な大規模言語モデルを使用して、事前に定義されたルールと仕様に基づいてアーティファクトを作成します。

専門知識の強化

アーティファクト生成を自動化してエンジニアを支援し、複雑な方法論、ツール、標準をマスターできるようにします。些細なアウトプットを自動生成しながら、重要な設計作業に集中することで、専門知識と効率を高めましょう。

迅速なオンボーディング

経験の浅いエンジニアは、方法論、ツール、標準を短期間で習得できるというメリットがあります。これにより、より早く効果的に貢献できるようになり、ミスが発生しやすい手動プロセスに費やす時間を短縮できます。

正確さと一貫性

AI 主導の検証エンジンで比類のない一貫性を体験してください。検証プロセス全体で標準化されたコード生成を行うことで、より質の高い結果を達成し、ヒューマンエラーを減らします。

スマート検証製品をご覧ください

Questa One スマート検証は、分析、予測、ジェネレーティブAIを活用して、機能検証プロセスの効率と正確性を高めるように設計された幅広いスマート検証テクノロジーを提供します。

Questa One の AI および ML ソリューションに関する知識を深めてください

サポート・センター

Siemens EDA は、Questa One AIMLソリューションと製品に関する包括的なカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、Questa One AIML機能を活用するために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細との間の方法論的な架け橋となります。

検証ホライズンズブログ

AIMLを活用した高度な検証ワークフローと、それらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、標準、方法論、例に関する洞察と最新情報をブログでご覧ください。