Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One

エージェントツールキット

Siemens Questa One のエージェンシーAI搭載ワークフローで、ICの設計と検証を加速させてください。ジェネレーティブAIとエージェントAIを計画、設計、検証、デバッグに活用して、エージェントによるRTLの承認を行い、生産性を高め、信頼できるイノベーションを実現します。

Questa One エージェントツールキットで生産性を高めましょう

Questa One Agentic Toolkitは、インテリジェントなエージェントワークフローと迅速なエージェントRTLサインオフにより、ICの設計と検証に革命をもたらします。1つのゲートウェイで統合された5つのフローエージェントは、最適なパフォーマンスを提供し、エンタープライズ規模のオーケストレーションが必要な場合はSiemens Fuse EDAと統合します。これにより、エンジニアはAIを活用した生産性で、計画、設計、検証、デバッグ、クローズを行うことができます。

ホログラフィックインターフェース、未来的なテクノロジーコンセプトを備えたVRヘッドセットを装着している人

Questa One エージェントツールキットを調べてください

Questa One Agentic ToolkitがどのようにAIと機械学習を活用して、より速いエンジン、より速いエンジニア、より少ない作業負荷を実現しているかを学びましょう。ゲートウェイと5つのフローエージェントについては以下をご覧ください。

Select...

Questa One ゲートウェイ

ゲートウェイは、すべてのQuesta One エンジン、データベース、サービスをフレームワークやLLMにとらわれずにエージェントに接続する、管理された単一のエントリポイントであり、エンタープライズ規模のオーケストレーションが必要なときにSiemens Fuse EDAに対応できます。

ユニファイドアクセス

ツールごとにアクセスを管理する代わりに、すべてのQuestaエンジン、データベース、サービスへの1つのライセンスされたエントリポイント。

どんなLLM、どんなコーディングエージェントでも

すでに使用しているコーディングエージェントとLLMと連携し、必要なときにすぐにFuseに接続できます。始める必要はありません。

プロダクショングレードのガバナンス

オブザーバビリティ、再現性、品質は、事後に追加されるのではなく、初日から組み込まれています。

Questa One スマート・ベリフィケーションを調べてください

Questa OneのAI搭載スマート検証プラットフォームで、検証ワークフローに革命を起こしてください。機械学習アルゴリズムを使用して、デバッグサイクルを短縮し、カバレッジギャップを予測し、テストベンチの効率を最適化します。

Siemens デジタルツインは、Questa One スマート検証用のラップトップに接続されたチップを示しています。

Questa One エージェント・ツールキットについての知識を深めてください

サポート・センター

Siemens EDA は、Questa One Agenticツールキットの包括的なカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、Questa One Agentic Toolkitを活用するために必要なスキルを提供し、高レベルの価値提案と低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

Questa One Agentic Toolkitを活用した高度な検証ワークフローと、それらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、標準、方法論に関する洞察や最新情報については、ブログをご覧ください。