Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Questa ADMS

Eldoと独占的に連携して、Questa検証プラットフォームをアナログおよびミックスドシグナルに拡張し、複雑なAMS SoCを検証するための包括的な環境を提供します。


私たちの営業チームに連絡してください:1-800-547-3000

集積回路とコンポーネントを備えた電子回路基板

Questa ADMS 注目Resources

主な機能

Questa ADMS シミュレーション

Questa ADMSツールは、アナログIPを含む回路の検証を含むようにQuesta検証プラットフォームを拡張し、複数の高性能シミュレーションエンジンを1つの効率的なツールにまとめ、主要なハードウェア記述言語と交換標準をすべてサポートします。

柔軟なミックスドシグナル検証方法をサポート

  • イベント駆動型の検証モデルを高速で直接シミュレートして、可能な限り最速のシミュレーションを行います
  • 高精度が必要なアナログアプリケーション用の連続時間AMS検証モデル
  • デジタルRTL記述とアナログSPICE設計の協調シミュレーション
青い背景に電子部品と銅トレースが付いた回路基板

AMSのデジタル検証

  • ミックスド・シグナル・エクステンションを備えたシステム・ベリログとUVM
  • アナログ信号がある状態での効果的な機能検証
  • イベント駆動型の迅速な実数検証モデリング
  • 正確なAMS検証モデリング
  • アナログ信号に適用されるSVA
  • 使い慣れたこのデバッグ環境
Questa ADMSツールは、AMS設計のデジタル検証を提供します

AMSのアナログ設計と検証

  • ミックスドシグナル設計に適用されるアナログテストベンチ
  • デジタル信号がある場合の効果的なコーナー分析
  • 使い慣れたEZwave波形ディスプレイ
  • 現在の投稿のビジュアルデバッグ
Questa ADMSツールは、使い慣れたEZWave波形ディスプレイを使用しています。

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。