PowerProの自動最適化は、今日の市場で唯一真に有能で生産実績のある自動低電力RTL最適化ソリューションです。ディープシーケンシャル分析エンジンに基づいて、最も効果的なクロックゲーティングとメモリゲーティングによって電力を大幅に最適化し、電力最適化RTLを自動的に書き出すことができます。また、シーケンシャルロジックの等価性チェックソリューションであるSLEC-Proをセットアップするためのスクリプトを生成し、自動的に正式な検証を実行して、ユーザーの元のRTLとPowerProの自動生成された低電力RTLを比較します。これにより、低電力変更の検証作業が大幅に削減され、RTL設計チームの生産性が大幅に向上します。
主な特長
自動電力最適化
- 全自動、プッシュボタン式の低電力RTL生成
- PowerProで生成されたイネーブルロジックの自動RTL生成スタイルを設定する機能
- ユーザーのオリジナルのRTL、インデント、間隔はそのままで、保存されています
- 影響を受けるクロックゲートまたはメモリゲートを無効にするECOフロー
RTL電力最適化は、PCグラフィックス、ビジュアルコンピューティング、およびアプリケーションプロセッサの高性能、低消費電力設計方法論における重要なステップです。
PowerProのオンデマンドtraining
RTLレベルとゲートレベルの両方での電力分析/推定にPowerProを使用する方法と、RTL開発中に電力を最適化して設計電力を可能な限り低くする方法を学びましょう。