Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

mPower Digital

mPower Digital ツールは、正確なパワーインテグリティ分析を完全にカバーしながら、最大のデジタルレイアウトやチップのランタイムを高速化します。mPower Digital ソリューションは独自仕様ではないフォーマットを使用しているため、すべての設計および検証フローに簡単に統合できます。

チャートやグラフを表示するホログラフィックインターフェイスを備えたラップトップを使っている人
主な機能

迅速でスケーラブルな電源インテグリティ検証

mPower Digital は、高速、正確、スケーラブルなデジタルパワーインテグリティ分析により、人工知能や機械学習など、大規模で最も複雑なSOC設計のフルチップワークロード分析を可能にします。

費用対効果の高いスケーリング

コモディティハードウェアで完全にスケーラブルです

MPower Digitalはマシン間でメモリを利用できるため、異種ネットワークで最大数千コアの大規模で費用対効果の高いスケーリングが可能になります。

暗い背景を背景にデバイスから発せられるネットワーク接続が光るスマートフォンを使用している人
正確な分析

高カバレッジのベクターレス分析

カバレッジの高いベクターレスアルゴリズムを使用して複数回反復することで、ユーザーが指定した割合のインスタンスを確実にカバーし、広い範囲で正確な分析を行うことができます。

ソフトウェアアーキテクチャの相互接続されたコンポーネントを矢印とラベルの付いたボックスで示す図。
当て推量を排除します

パワーゲート設計のインラッシュ分析

ピーク電流とターンオン時間の分析のためにパワーゲート設計のターンオン/ターンオフをシミュレートし、当て推量を排除し、オーバーシミュレーションを最小限に抑えます。

MobilePowerアプリの画面に「電源を入れる」ボタンが表示されているスマートフォンを手持ちで持っています
mPower を使用する前は、1000コア以上の64ビットRISC-V AIチップでシングルランのフルチップEM/IR分析を行うことはできませんでした。mPower を使用することで、240億個のトランジスタを持つ7nm AIチップをサーバーファーム上でより少ないリソースで、以前考えていたよりも短いターンアラウンドタイムで実行できます。
ダレン・ジョーンズさん, VLSIの副社長, エスペラント

mPower についてもっと知りたいですか?

あなたの質問にお答えします!今日私たちのチームに連絡してください:

電話:1-800-547-3000

メールを送ってください

Consulting Services アイコン

mPower Consulting Services

電力分析環境の採用、導入、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。