Aprisa AI
Aprisaに組み込まれたAI搭載テクノロジーは、Siemens 産業グレードのAIリードを拡大します。AAprisa AI は、Gen AI Assistで設計チームの生産性を高め、デジタル実装ワークフローを自動化します。
Aprisaは、RTLからGDSへのデジタル実装フローの主要な機能を提供しています。
すべての設計には、独自の性能、電力、面積(PPA)目標があります。Aprisaにはさまざまな最適化モードがあり、エンジニアリングチームに競争力のある設計PPAを実現するための柔軟なトレードオフを提供しています。そのようなモードの1つが、電力中心設計のPowerFirstです。PowerFirstでは、特定の設計で達成可能な最高の電力に基づいて実装を開始し、次にパフォーマンスを犠牲にすることなく、最高のパフォーマンスでコンバージェンスし、電力中心の設計でより良い電力を実現します。

Aprisa は、物理的に認識されたRTL合成を含む、RTLからGDSへの完全なサポートを提供しています。統一された階層データモデルと共有基盤エンジンを備えた詳細ルート中心のアーキテクチャに加えて、組み込みのAIテクノロジーにより、PPAクロージャーをより迅速かつ予測可能にし、生産性を迅速に向上させることができます。
質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!