Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

パワーインテグリティ分析

IC設計会社は、電力インフラの電力、性能、信頼性がすべての要件を満たしていることを確認しながら、チップを予定通りに市場に投入する必要があります。彼らは、アナログとデジタルのEM、IRドロップ、パワーインテグリティ分析を1つの完全でスケーラブルなソリューションにまとめたソリューションを必要としています。

トレンドとテクノロジー

パワーインテグリティ分析における重大な課題

アナログおよびセンサーコンポーネントと、低電力で動作する高速デジタル計算への需要により、高速で正確で使いやすく、ネットリスト、ブロック、フルチップおよびマルチチップ設計まで拡張可能な電力分析ツールと方法論の必要性が高まっています。

大規模設計の正確な電力分析

アナログ回路とデジタル回路のパワーインテグリティ分析の主な課題は、大規模な設計でも妥当な時間とリソースを使用して正確な結果を得ることです。

使いやすさ

詳細なパワーインテグリティ分析は、ほとんどの設計者にとって日常的な作業ではありません。パワーインテグリティツールは使いやすく、設計者が分析を実行して修正を適用して、できるだけ早くテープアウトできるようにする必要があります。

ハードウェア効率

詳細なパワーインテグリティ分析は非常にリソースを必要とします!時間とコストを抑えながら必要な分析を行うには、コンピューティングリソースを効率的に使用する必要があります。

Resources

mPower パワーインテグリティ分析リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

mPower Consulting Services

電力分析環境の採用、導入、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。