Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
トレンドとテクノロジー

主な課題

電力は、製品を次のレベルに引き上げるための最も未開拓の手段です。電力の最適化により、製品を毎日、毎週、生涯にわたって使用できます。PowerProはRTLとゲートレベル分析を可能にします。これを実現するためのソリューションについては、このページとPowerProのメインディレクトリを調べてください。

電力見積もり

変更は迅速に行われ、検証される必要があるため、電力見積もりは重要です。簡潔なワークフローには、正確さ、アクセシビリティ、およびパワーフォローアップがすべて必要です。PowerProがこの課題にどのように取り組んでいるかを調べるには、以下をクリックしてください。

SoCパワー

SoCの能力は、実際のワークロードの設計、規模、拡張性という手ごわい課題を提示します。PowerProは、10億を超えるゲート設計のチップ電源プロファイルをすべて検討し、大規模な設計を管理しやすくしています。

グリッチパワー

グリッチパワーは、デザインのダイナミックパワーに大きく貢献する可能性があります。AIのような集中的なプロセスの出現により、グリッチパワーがダイナミックパワーの40%を占める可能性があります。

電力最適化

低電力向けの設計は、低電力の専門知識だけでなく、RTL設計プロセスの早い段階で電力の問題を発見して修正するための多大な努力も必要とするため、RTL設計者にとって大きな課題となる可能性があります。

Siemens Xcelerator のロゴは、青と白の細長いデザインの様式化された「X」が特徴です。

PowerPro オンデマンドトレーニング

エクセルレーターアカデミーでPowerProを探求し、テストし、学びましょう

バーチャルセミナー

低電力設計の課題を克服するためのベストプラクティス

これらの方法は、低電力でエネルギー効率の高い設計を実現するために不可欠であり、電力予算を満たし、電力から生じる潜在的な信頼性の問題を軽減し、熱の問題を早期に発見して是正措置を講じるのに役立ちます。NXPは、これらの技法の適用に関する彼らの見解を提示します。当社の低電力設計プラットフォームが、RTL設計者の低電力設計を簡素化するのにどのように役立つかがわかります。

仮想電力セミナー:RTL電力最適化:低電力設計の課題を克服するためのベストプラクティスの適用

PowerPro 電力分析および最適化プラットフォーム

PowerProは、RTL設計者に「低電力設計」のための最も包括的な機能セットを提供します。RTL設計とゲートレベル設計の両方の電力解析、RTL開発中の電力の問題を迅速に発見するための早期電力チェック、電力設計を最適化するためのクロックとメモリのゲーティングを提供します。

リソースライブラリ

PowerProの電力分析と最適化

AI/ML、CPU/GPU、モデムからIoTまで、シーメンスのPowerProが、設計サイクル全体を通じて低電力RTL開発を可能にし、IPを低電力に適格化することで、電力予算の達成とエネルギー効率の高いIPの提供にどのように役立つかをご覧ください。

本棚に本があり、机の上にコンピューターがある図書館。