Calibre Physical Verification
Calibre nmDRC プラットフォームは、鋳造所、IDM、ファブレス企業に、すべてのノードとプロセスを対象とした包括的で革新的な検証技術を提供します。
デザインルールチェックの数が増えただけでなく、チェックの種類と操作が大幅に増えたため、精度と精度を維持しながら、より多くの高速計算を行う必要性が高まっています。
高密度で階層的なレイアウト、複雑化する回路、複雑なファウンドリールールにより、回路の予測可能性を確保するためにLVSと寄生成分を実行してデバッグすることは、時間とリソースを大量に消費する作業です。
IPからフルチップまで、チップ設計のあらゆるレベルで設計が複雑になり、信頼性が重視されるようになったため、ICの信頼性の問題を正確かつ完全に検証することが不可欠ですが、困難になっています。
DFM最適化は、設計者が電力、性能、面積と製造可能性のバランスを取るのに役立ちますが、複数の最適化戦略を一貫して適用することは、多くの場合、困難で厳しい作業です。
設計者は、設計フロー全体を通じて、複数の設計および検証ツールを管理し、それらのツール間を行き来する必要があります。手動での呼び出し、カスタムインターフェイスコード、一貫性のある表示の欠如は、生産性と統一性を低下させます。
私たちは、EDA業界で最も正確で、最も信頼性が高く、最高のパフォーマンスを発揮するICサインオフ検証とDFM最適化を提供します。