C++/SystemC Synthesis
C++またはSystemCを設計入力として取り入れ、周波数とターゲットテクノロジーに合わせて調整されたASIC、eFPGA、またはFPGAの実装を最適にターゲットとする包括的なHLSフロー。
シーメンスの高位合成(HLS)および検証(HLV)プラットフォームは、従来のRTLと比較して、ASICとFPGAの設計と検証フローを改善します。C++またはSystemC Catapultを使用すると、独自のHLVソリューションに加えて、パフォーマンス、電力、面積の点で最高品質の結果が得られます。
RTLの生産性は、特に新しく複雑な付加価値ブロックでは停滞しています。ワイヤレス、5G、AI/ML、自動車、またはビデオ/画像処理向けにシリコンに利点をもたらす新しい斬新なアーキテクチャを構築するという設計と検証の課題は、設計チームの生活を楽にしません。
ハードウェアのシステムパフォーマンスは制限されますか?正しい基本的なメモリアーキテクチャを選びましたか?それとも、システムインテグレーション中に初めて気づきましたか?高位合成により、デザイン空間の探索が加速します。
設計ニーズに合わせてパフォーマンス、電力、面積の最適なバランスを実現するのは難しいです。パフォーマンスが低すぎる、電力が多すぎる、または面積が大きすぎると、製品サイクルを見逃す可能性があります。HLSを活用して、より良く、より迅速に設計してください。
RTLの後半にバグを発見すると、機会を逃し、シリコンの競争力が低下し、テープアウトの遅延が発生し、ECOの問題が発生します。Catapult HLSの設計と検証により、サーバーとツールのコストを削減しながら、最初から正しいRTL設計が可能になります。
過去数年間で、設計と検証の複雑さや市場投入までの時間のプレッシャーにより、チップ設計へのHLSの採用が爆発的に増加しています。Catapult HLSを使用すると、設計者は全体的な設計と検証のフローを短縮することで、チップをより早く市場に投入できます。
Catapultの高位合成ソリューションは、C++とSystemC言語のサポート、FPGAとASICの独立性、ASIC電力の推定と最適化に加えて、最新の物理認識型マルチVTエリアとパフォーマンスの最適化を提供し、設計を向上させます。
Catapult HLVプラットフォームを使用して、既知の信頼できる方法で高レベル検証(HLV)フローを加速させてください。ハイレベル・デザイン・チェック、コード/ファンクショナル・カバレッジ、スタティック・メソッドとフォーマル・メソッドを活用して、SoC検証全体の所要時間とコストを最大 80% 削減します。
Catapultの高位合成および検証プラットフォームによって、どのようにしてより多くのことを行い、より良くできるかを調べてください。AI/ML、ディープラーニング、コンピュータービジョン、コミュニケーション、ビデオなどについて学びましょう。シーメンスのハイレベル合成および検証(HLSとHLV)ツールは、必要な競争力を提供します。