精度
Precision Synthesisは、高品質の結果、業界独自の機能、そして業界で最も包括的なFPGAベンダーに依存しないソリューションであるSiemens EDAのFPGAフロー全体にわたる統合を提供します。
あなたのFPGAデザインフローは、最新の複雑なFPGAを対象とした新しいクラスのデザインに対応していますか?連携しないポイントツールで苦労していませんか?希望する予算でQoR目標を達成できますか?PCBチームとFPGAチームが協力してシステム全体の制約を解決できますか?
Siemens EDAのFPGA設計ソリューションは、FPGA設計入力、合成、検証、等価性チェック、およびPCB設計を統合したプラットフォームを提供し、FPGA設計の作成から基板実装までの時間を短縮し、設計QoRの目標とシステム制約要件を満たします。
FPGAは、急速に変化する市場セグメント(5G、ML、AIなど)やセーフティクリティカル/高信頼性の設計でますます使用されています。このクラスの設計では、HLSやSEE緩和などの新しい方法論を使用する必要があります。さらに、これらの大規模な設計のデバッグと検証には課題があります。
安全性が重要な設計の場合、Precision Hi-Relは、放射、振動、その他の環境条件によるソフトエラーの発生と伝播の可能性を減らすためのフェイルセーフメカニズム(検出、マスク、軽減)を提供します。
CatapultとPPrecision FPGA Synthesis ツール間の緊密な統合とより優れた算術演算子推定は、C++/SystemC設計の最適なQoRと設計完了までの時間を短縮するために重要です。
FormalProとPPrecision FPGA Synthesis ツールを統合することで、複雑なDSPとRAMを使用するゴールデンRTL設計に対して、合成されたゲートレベルのネットリストをはるかに高速に検証できます。