Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

その他のリソースを調べてください

主な特長

フォトニックデザイン

回路図駆動型またはレイアウト優先設計のいずれかの方法論を使用して、生産性が大幅に向上するPIC設計を作成してください。どちらも自動導波管ルーティングを使用します。

レイアウトのみのデザイン

  • ICレイアウトエディターでPICデザインを作成してください
  • ドラッグアンドドロップまたはスクリプト駆動型の方法論を使用する
  • 鋳造所が提供するコンポーネント、ユーザーが開発したコンポーネント、またはいくつかの組み合わせを使用してください
  • シミュレーションネットリストは、フォトニックシミュレーションパートナーへの入力として作成できます
スライド8 レイアウトのみ

フォトニックレイアウトの簡略化

  • 簡単な導波管の作成と編集
  • 自動クロッシング挿入
  • 光学ピンへの精密スナップ
  • ピンチェックのウェーブガイド
青いシャツを着て白い背景の人が登場する商品のプロモーション画像。

完全なPICデザインフロー

  • Calibreの方程式ベースのデザインルールによるフォトニックレイアウトの検証
  • フォトニックシミュレーションは、パートナーとの統合によりサポートされています

    • シミュレーションパートナーは、オプティウェーブ、VPIPhotonics、Lumericalです
  • フォトニックPDKは複数のファウンドリから入手できます
  • Pythonでスクリプト化可能
  • L-Edit Photonics スはLinux® とWindows® の両方で利用可能です
スライド9レイアウトのみ拡大、写真、mmm、拡大

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000