Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

L-Edit IC

標準、OpenAccess、iPDK、TCLに基づいて構築されたアナログミックスシグナル設計用のカスタムIC回路図駆動型レイアウト。

ウェビナーのプロモーションバナーとタイトル
主な機能

カスタムICレイアウト

L-Editは、最も複雑なレイアウトを処理しながら生産性を向上させます。完全な階層型の物理レイアウトエディタです。L-Editは、カスタムレイアウトと回路図駆動型レイアウトの両方をサポートしています。

最も複雑なフルカスタムデザインにも対応します

  • フルカスタムの階層的な物理レイアウト
  • FinFET、プレーナー、その他すべてのトランジスタ技術の両方をサポートします
  • パワートランジスタ、MEMS、フォトニクス用の全角および曲線のサポートを内蔵しています
  • マルチユーザーサポート付きのネイティブオープンアクセス
  • 200PDKを超える30以上のファウンドリによってサポートされています
L-Editのレイアウト

回路図駆動型レイアウト

  • 回路図に一致するレイアウトを初めて作成できます
  • パラメータ化されたセルを自動的に生成し、デザインにインスタンス化します
  • ブロックを配置できるフライラインを表示します

    ルーティングの混雑を最小限に抑える
  • SDLのショートアンドオープン接続チェッカーを使用して接続の問題がないか確認してください
  • 迅速かつ正確なレイアウトのためのオブジェクトスナップ(重力)
フライトラインを示すレイアウト

あなたのデザイン環境にシームレスにフィットします

  • キャリバーとキャリバーリアルタイムと統合されています
  • Python、Tcl/TK、またはC++を使用して完全にスクリプト化および拡張可能です
  • ODB++のインポートとエクスポート
  • LinuxとWindows ズの両方で利用可能です
  • サードパーティのリビジョン管理ツールとの統合
L-キャリバーで編集

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください