概要
デジタル実装
アナログ設計者のデジタル実装プロセスの簡素化

主な機能
デジタル実装
配置とルーティングのプロセスは、レイアウトエディターのL-Editから直接起動します。これは、デジタルのタイミングとエリアの要件を満たすように複雑なセットアップを簡素化するウィザードから始まります。完成したら、出来上がったデジタルデザインをアナログデザインと統合できます。
RTLからGDSIIへの包括的な実装プラットフォーム
- 特許取得済みの「プレイスファースト」技術に基づいた、物理的に認識されたRTL合成
- マルチコーナー、マルチモードの分析と最適化アーキテクチャを備えた高性能のタイミング駆動型P&R
- フロアプランと電力計画
- クロックツリー合成
- DFTのスキャンチェーン挿入
- 低電力設計方法論

AMSデザイナーのデジタルニーズに応えます
- L-EditのGUIベースのシンプルなセットアップウィザード、カスタマイズ用のTclスクリプトへのアクセス
- 22nm以上のアナログ特殊プロセステクノロジーノードに最適です
- 業界で実績のあるSiemens EDA の「Oasys」合成エンジンと「Nitro」プレースアンドルートエンジンを搭載

今日、誰かと話す準備はできましたか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください