Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
仮想光ネットワーク

高速インターフェース-仮想 OTN

仮想光伝送ネットワーク(OTN)ソリューションは、OTNフレームの検証と分析機能、さまざまなクライアント信号タイプと多重化階層を持つOTNフレームの生成機能を提供します。

なぜヴェローチェ・バーチャルOTNなの?

システムレベルの設計では、PCI ExpressやCompute Express Link(CXL)などの関連プロトコルがインターコネクトの使用ニーズの大部分を占めています。2023年のPCI-SIG開発者会議で発表された調査によると、データセンター、エッジ、通信、AI、自動車、ストレージ、モバイルデバイスなどの市場でPCI Expressテクノロジーが利用できる総市場は、2027年までに100億ドルに達する見込みです。

これらの市場で設計を検証する電子エンジニアのニーズを満たすために、Siemens PCI ExpressとCXL向けのプロトコルソリューションを開発しました。これらのソリューションでは、ハードウェアエミュレーションとプロトタイピングのニーズに対応するシリコン検証前および事後検証機能を提供します。これらのVeloceソリューションは、企業が複数のドメインにわたる複雑な設計の市場投入までの時間のニーズを満たすことを可能にする高速検証ソリューションを提供しています。

さらに、オンチップのニーズについては、AMBAベースの検証ソリューションのポートフォリオが、AMBAファブリックを含むシステムオンチップ(SOC)を検証するための効率的な環境を提供します。

仮想OTN機能:

  • 100% 確定的で設計の完全な可視性を備えた完全なOTN仮想ソリューション
  • OTLとFOICの両方のインターフェースをサポートします
  • OHフィールドの両方向の制御
  • サポートされている OTL インターフェイス:OTL4.4、OTL4.10
  • サポートされているフレキソインターフェース:FOIC1.1、FOIC1.2、FOIC1.4、FOIC2.4、FOIC2.8
  • GUIベースのオペレーション指向モード、Tcl/Python
  • RxストリームとTxストリームの個別設定サポート
  • FlexOフレームの詳細な視覚化サポート
  • 自動保存と読み込みの設定オプション
  • フルフレームコンテンツのTxおよびRxトレーサー
  • さまざまなOHレベルでのOTLとFOICの両方でのエラー注入と検出
  • 下位階層での多重化をサポート
  • リモートOTNサポート

関連リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

当社の製品チームと営業チームがご質問にお答えします。

1-800-547-3000または1-503-685-8000で当社の営業チームに連絡してください

電子メール: eda.sales.sisw@siemens.com

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。