Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
高速ワイヤレス用のインターフェース

高速インターフェース-仮想5G

Veloceの仮想5Gフロントホールは、無線ユニット、分散ユニット、セントラルユニットの設計インターフェイスを検証するための完全な仮想ソリューションです。イーサネットフロントホールのプロトコルフレームをテスト対象デバイス(DUT)と交換することで動作します。

なぜ高速仮想5Gなのか?

仮想5Gソリューションは、共同モデルホスト上で動作するethg/ethg-DPIソフトウェアのインスタンスで構成され、仮想イーサネットxRTLトランザクターは、Veloceエミュレーター内のヌルフィー(MIIインターフェイス)または専用のMPGトランザクター(PCSインターフェイス)を介してDUTに接続します。ethGは、Veloceエミュレータに接続された共同モデルホスト上で動作するソフトウェアアプリケーションです。ユーザー定義独自の構成と機能を使用して、BBU(ベースバンドユニット)またはRU(無線ユニット)のセットをインスタンス化します。ethGは、eCPRI、RoE、O-RAN、標準イーサネットなどの5Gイーサネットフロントホールプロトコルストリームを生成し、それらを非常に効率的なVeloceコモデルチャネルを介してethG-DPIを介してエミュレータ上で実行されている接続されたBBUまたはRU DUTに送信します。ethGはまた、DUTから受信した5Gフロントホールイーサネットフレームを受信して分析し、受信したトラフィックのパフォーマンスと検証の詳細な分析も行います。ethGアプリケーションを使用すると、複数のRUとBBUが接続され、相互に通信するオンザフライ環境を構築することで、RUまたはDU DUTを検証できます。

高速仮想5Gの機能:

  • 10G、25G、50G、100G イーサネット、ePRI、RoE、JESD204、AXI-S CPRI
  • 最新の拡張タイプとオプションを備えた、柔軟性の高いCおよびUプレーン機能
  • GPS、PTPv2、同期/SSM、1PPSを備えた包括的なSプレーン
  • DHCP、NETCONF/YANGによるMプレーンのライブネットワークサポート
  • ナノ秒のタイミング精度
  • O-RUまたはO-DUをエミュレートします
  • 5Gトラフィックを生成、キャプチャ、再生、分析します
  • 仮想5G MIMO、チャネルモデリング、RFアナログモデリング-汎用FMUアーキテクチャ
  • VTL、CPRI、JESDなどのさまざまな5Gツールを備えたフロントホールを備えた5Gリファレンスプラットフォーム。
  • ハードウェアイベントのトリガーなど、仮想ドメインでのサポート
  • 送信を開始するための自動テスト環境のサポート、エアギャップ同期など
  • スコアボード、アサーション、タイミング、エラーインジェクションなどのRules ベースのデバッグ
  • プレSIとポストSIの互換性-Veloce X-STEPフローと完全に互換性があります
  • 高度なO-RAN分析(C/Uプレーン、Sプレーン)
  • RoEサブタイプ16、MACsecなどの高度な機能
  • Hycon、Power Appなどの他のすべてのVeloceエミュレーションアプリケーションと一緒にセットアップされた高性能エミュレーションです。

関連リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

当社の製品チームと営業チームがご質問にお答えします。

1-800-547-3000または1-503-685-8000で当社の営業チームに連絡してください

電子メール: eda.sales.sisw@siemens.com

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。