Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
より迅速なデバッグと開発を実現

ワークフローを迅速に加速

テスト、波形生成、または再現が難しい状態を再現するためにテストベンチシーケンスを繰り返し実行する必要がある場合、デバッグ時間は大幅に長くなります。ワークフローの高速化、再生、復元機能により、テストベンチの再実行が減り、時間とリソースの使用量が削減されます。

Veloceのワークフローアクセラレーションを使う理由は?

Veloceワークフローアクセラレーションツールセットを使用すると、以前のテストベンチの実行を再生して復元することができます。エミュレーション中に目的の時点に到達するために、テストベンチシーケンス、特に実行にかなりの時間がかかるシーケンスを再実行する必要はありません。

Veloceワークフローアクセラレーション機能:

  • 繰り返されるテストベンチが完了するか、特定のポイントに到達するのを待つ時間を短縮します
  • 以降のテストベンチの実行では、長い初期化シーケンスをスキップしてください
  • 再実行せずに波形を生成し、デバッグ機能を有効にします
  • 以前の実行のテストベンチ条件を手動で複製する必要がなくなります

主な機能

設計とテストベンチのリプレイ

ユーザーは、設計とテストベンチの両方で、完了した実行の動作を再生して確認できます。ハードウェア記述言語(HDL)とハードウェア検証レベル(HVL)のリプレイは、決定論的で元の実行の正確なレプリカです。つまり、ユーザーは遭遇した再現が難しいシナリオの状態を手動で再現する必要がなくなります。

ソフトウェアシステムをデバッグするエンジニア。

実行環境の復元

チェックポイントを使用して、実行環境を以前の実行時の状態に戻すことができます。これらを使用すると、長い初期化や起動シーケンスを再実行しないようにしたり、レビュー中の設計面のテストの関連部分にスキップしたりできます。

複数のソフトウェアディスプレイ。

知的財産(IP)固有のデバッグ

ワークフローアクセラレーションには、デザインのユーザーが指定した部分のみのリプレイを生成するオプションがあります。リプレイを特定のコンポーネントのみに含めることで、ユーザーは設計全体に適用する場合よりもはるかに速い速度でデバッグデータを生成でき、選択したIPのみの可視性も維持できます。

知的財産の擬似コード。

関連リソース