Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
検証パケット処理の再定義

高速 PCIe インターフェイス

増加するパケットトラフィックと複雑さを簡単に処理する革新的な機能を提供します。

なぜPCIeが速いのですか?

設計および検証担当者が周辺機器コンポーネントインターネット(PCIe)規格の進歩に歩調を合わせる中、Veloce PCIe Gen 7は最前線に立ち、増加するパケットトラフィックと複雑さを簡単に処理する革新的な機能を提供しています。現在、PCIe Gen7 0.9標準を完全にサポートしている当社のソリューションは、シミュレーション、アクセラレーション、Transactor制御、VirtualLabの自律的なトラフィック生成など、さまざまなユースケースにわたるシームレスな統合を保証します。Veloceは、最先端設計のシステムレベルの分析と性能測定の新たな基準を打ち立てました。

ベローチェPCIeの特徴:

  • PCIe gen7 0.9規格のサポート:最新のPCIe仕様への準拠とシームレスな連携を保証します。
  • 大量のパケットトラフィック処理:通常のパケットトラフィックの最大4〜5倍をサポートし、複数のホスト、デバイス、DUT、エンドポイントのフローを最適化します。
  • プロトコルアナライザー機能:現実世界のパフォーマンスダッシュボードを使用して、同時に最新の統計とパフォーマンス測定を行うことができます。
  • 包括的な互換性:シミュレーション、アクセラレーション、Transactorテストベンチ制御のニーズに適応でき、VirtuaLabの自律的なトラフィック生成とデバイス処理機能にも拡張できます。
  • 高度なトラフィック制御:PCIe 5と6のピアツーピアトラフィックを含む、PCIeとCXLのトラフィックを組み合わせて、フリットモードと非フライトモードをスムーズに移行できます。
  • システムレベルの分析:ハイパースケーラーがカスタムワークロードで設計を検証およびスケーリングするための業界トップの機能。
  • ユーザーフレンドリーなインターフェース:すべてのインスタンスを高レベルで表示してトラフィックをキャプチャして表示することで、ワークフローを合理化し、生産性を高めます。

関連リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。