Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

よりスマートなシステムのエンジニアリング

Veloceは市場の需要に応えます

Veloceecosystem、各業界の固有のニーズを理解することで、ターゲット市場に合わせたソリューションを提供します。Veloceecosystem、効率、高パフォーマンス、成長を促進する専用ツール、統合、自動化を提供します。

さまざまなコンピューターボード。

効率性

ワークフローを合理化し、生産性を最大化するように設計されたecosystem を通じて、コンピューティングリソースと人材リソースの両方をより効率的に使用してください。

アクセラレーション

特定の設計方法論を対象としたecosystem を通じて、Veloceでのエミュレーションとエンタープライズプロトタイピングのワークフローをスピードアップします。

柔軟性

設計を安全かつ便利に認証する機能を備えた、カスタマイズ可能な検証方法論を可能にします。