エミュレーションプラットフォーム
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS は、専用のCrystalXアクセラレータチップをベースにしており、エミュレーションプラットフォームに革新をもたらしています。柔軟な使い方、決定論的なコンパイル、最大400億ゲートを超えるブレードレベルの容量と相まって、市場で最速の設計反復が可能です。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

IC検証の性能と容量
今日のIC設計は大規模で複雑で、複雑なソフトウェアワークロードと合わせると100億ゲートを超えることがよくあります。Veloce Strato CS のスケーラブルなアーキテクチャは、4,000万ゲート構成から400億ゲート以上まで拡張可能で、可能な限り最大の容量要件をサポートします。
Veloce Strato CS シングルブレード
以下に詳述するマルチラック構成に加えて、Veloce Strato CS は、同じ最先端のStrato CSエミュレーションパフォーマンスを求めるユーザー向けに、限られたユーザー数のためにより小さな構成で希望するユーザー向けに、シングルブレード構成でも利用できます。もっと詳しく...

最大容量、スケーラブル、マルチユーザー
Veloce Strato CS は、今日の最大規模のチップをエミュレートするシステムを提供する上で、引き続きキャパシティリーダーシップを発揮しています。Veloce Strato CSは、拡張性が高く相互接続可能なブレードをベースにしており、容量を4,000万ゲートから400億ゲート以上に拡張できます。モジュラーアーキテクチャとマルチユーザー機能により、世界中のさまざまな規模の設計やチームで24時間365日システムを柔軟に共有できます。

パーフェクトフィット
Veloce Strato CS は、そのブレードアーキテクチャにより、現代のエンタープライズデータセンターにシームレスに導入できます。現代のデータセンターの要件、ホットアイル/コールドアイルレイアウト、空冷(水不要)のラックフットプリント、電源/ネットワーキング用の標準ケーブル、最高の電力/ゲート効率を満たしています。

最大のパフォーマンス
Veloce Strato CS は、前世代のVeloceエミュレーションプラットフォームと比較して、最大5倍速くワークロードとテストを実行します。CrystalXチップ、VeloceのハードウェアとSoftware アーキテクチャは、最高のエミュレーションパフォーマンスを実現するために考案されています。Veloceの共同モデルチャネルアーキテクチャは、エミュレーション速度と設計サイズの増加に伴って帯域幅要件が高まるように強化されました。

今日、誰かと話す準備はできましたか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください