Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Software プロトタイピングプラットフォーム

Veloce proFPGA CS

Veloce proFPGA CS は、ソフトウェア検証とハードウェア/ソフトウェアシステム統合検証に最適化された最高性能のソフトウェアプロトタイピングプラットフォームです。これは、単一FPGAから非常に大規模な設計向けのマルチブレードまで、非常に柔軟で手頃な価格のプラットフォームです。


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

HAV ヒーローグラフィックProFPGA
Resources

Veloce proFPGA CS プラットフォーム

主な機能

Software 検証のための高性能プロトタイピング

今日の製品に含まれるソフトウェアはますます複雑になっています。ソフトウェアを早期に検証することが製品の成功と市場投入までの時間の鍵です。Veloce proFPGA CS のパフォーマンス、高速インターフェイス、スケーラビリティにより、ソフトウェアチームはシリコンが利用可能になるずっと前にソフトウェアを検証してデバッグすることができます。

パフォーマンスが最優先

Veloce proFPGA CS ハードウェアは、可能な限り最高のパフォーマンスを主な目標として設計されています。複雑なソフトウェアワークロードの検証、オペレーティングシステムの起動、プロジェクトの特定のニーズに合わせた完全に構成可能なプロトタイピングプラットフォームでのアプリケーションの実行を可能にするには、パフォーマンスは不可欠です。Veloce proFPGA CS デスクトップシステムは、100MHzの範囲のパフォーマンスを提供できます。

私はパフォーマンスを第一に考えています

スケーラビリティと柔軟性

Veloce proFPGA CS は、デスク上のシングルブレードから、マルチユーザー環境向けのマルチブレードラックマウント構成まで、非常にスケーラブルです。ユーザーは、プロジェクトの検証とパフォーマンスのニーズに最適なFPGA、インターコネクト、アットスピードプロトコルインターフェイスの数を柔軟に定義できます。

パフォーマンスキャパシティイメージ ProFPGA

早く持ち上げてください

Veloce proFPGA CS は、プロトタイププラットフォームでの設計の立ち上げを迅速にする自動ソフトウェアを備えています。Veloceソフトウェアは、FPGA上で実行するときにFPGAに対応し、タイミングの危険にさらされないように設計を変更する手作業を排除します。このソフトウェアは、マルチFPGAデバイス間での設計の完全自動化と、ユーザーガイドによる設計のパーティショニングを実行できます。

私はプロポーガを持っている、起動が早い

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

トレーニングとサポート

詳細なユーザーアプリケーションノート、トレーニングリソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。