Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エンタープライズプロトタイピングプラットフォーム

Veloce Primo CS

今日の複雑なSoC設計を、増え続けるソフトウェアで検証するには、新しいクラスのハードウェア支援検証プラットフォームが必要です。スケーラビリティの高いFPGAベースのエンタープライズプロトタイピングシステムで、エミュレーションからの迅速かつ一貫した移行と実行時パフォーマンスの大幅な向上を組み合わせています。


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

HAV ヒーローグラフィックプリモ
主な機能

スケーラブルな容量とハイパフォーマンス

Veloce Primo CS のブレードベースのアーキテクチャは、小さなIPから数十億ゲートのSoC設計まで、あらゆるワークロードを柔軟に実行できます。一般的なコンパイルおよびランタイムソフトウェアにより、設計の立ち上げが迅速になります。AMDのVP1902バーサルFPGAを搭載したVeloce Primo CSは、ランタイムパフォーマンスを5倍以上向上させます。

迅速で信頼性の高い設計の立ち上げ

Veloce Primo CS は、Veloce Strato CS と同じコンパイル・ソフトウェアを共有しています。これにより、プラットフォーム間の完全な整合性が得られるだけでなく、設計をエミュレーションからプロトタイピングに迅速に移行できます。多くの場合、数か月ではなく数日で済みます。Veloce Primo CS はランタイムソフトウェアもVeloce Strato CS と共有しているので、ユーザーは両方のプラットフォームで同じ環境にとどまり、使いやすさと生産性が向上します。

人物コーディング

Software ワークロードを簡単に実行できるパフォーマンス

Veloce Primo CS は通常、同じ設計をVeloce Strato CS の約5倍の速度で実行できるため、OSを完全に起動して短時間でワークロードを完了できます。そのため、早期のソフトウェア検証やハードウェア/ソフトウェアの統合に最適なプラットフォームです。その革新的なハードウェアアーキテクチャにより、この高性能は容量に応じて拡張されます。設計がどれほど大きくても、常にパフォーマンスが向上します。

ユーザーチップグラフィックを持っている

大小を問わず、あらゆるデザインを処理する能力

Veloce Primo CS はブレードベースのアーキテクチャを特長としており、柔軟性とスケーラビリティを提供して、Veloce Strato CS の+40Bゲート容量に対応するシステムを組み立てることができます。単一FPGAの細分性とマルチユーザー機能により、容量を失うことなく、異種ワークロードを効率的に実行できます。Veloce Primo CS の各ブレードは、最大8人の同時ユーザーに対応できます。つまり、フルタワーあたり最大128ユーザーです。

パフォーマンスキャパシティイメージプリモ

関連Resources

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

トレーニングとサポート

詳細なユーザーアプリケーションノート、トレーニングリソースなどにアクセスしてください。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。