Veloce Strato CS
エミュレーションプラットフォーム-フルキャパシティシステムオンチップ(SoC)および集積回路(IC)設計エミュレーション用のSiemens HAVの最新のハードウェア。
Veloce CSは、Veloce Strato CSエミュレーションプラットフォーム、Veloce Primo CSエンタープライズプロトタイピングプラットフォーム、Veloce ProFPGA CSソフトウェアプロトタイピングプラットフォームを含む、主要なハードウェアソフトウェアおよびシステム検証プラットフォームであり、複雑なチップ、ソフトウェア、およびシステムの要求に応えます。

Veloce CS Systemのハードウェアとソフトウェアは、お客様に最高の生産性と柔軟性を実現するために、これらのプラットフォーム間で一致するように構築されています。Veloce OSソフトウェア、Veloce Solutions、Veloce Apps により、お客様はニーズに応じてこれらのプラットフォーム間を簡単に移動できる柔軟性が得られます。
今日のSoCには、より高いロジック密度、高速シリアルデータ通信、および複数のロジックプロセッサが搭載されています。この複雑さの増大により、シリコンやシステムの立ち上げ時に発生する可能性のある微妙な問題を理解するために、ハードウェア、ソフトウェア、およびシステムの統合を可視化する必要があります。
Veloce CS Systemは、ハードウェアとVeloceソフトウェアのアーキテクチャがまったく同じであるため、ハードウェア、ソフトウェア、およびシステムの検証および検証チームにとって非常に調和のとれた環境を提供します。まったく同じVeloceソリューションとアプリケーションを有効にすることで、ユーザーは最小限の労力で環境をあるプラットフォームから別のプラットフォームに柔軟に移動し、生産性を最大限に高めることができます。

Veloce CSシステムは、ブレードインターコネクトテクノロジーと光インターコネクトを活用して、最高のスケーラビリティで最速のパフォーマンスを実現します。エミュレーションとエンタープライズプロトタイピングプラットフォームは40MGから40+BGまで、ソフトウェアプロトタイププラットフォームはシングルFPGAから12 GBのマルチブレードシステムまで拡張できます。

Software 開発と検証は、今日のあらゆる業界のシステム設計フローにおけるボトルネックです。これまで、ソフトウェアはRTL検証が完了するのを待たなければなりませんでした。Veloce CS Systemは、ソフトウェア開発サイクルを早め、アプリケーションソフトウェアを検証し、システムレベルでの電力/性能分析を可能にし、対象となるアプリケーション環境におけるシステム全体のベンチマークを行います。

Veloce CS Systemを使用すると、RTL設計者とソフトウェアユーザーの複数のチームが、異種ワークロードを柔軟に配置できるスケーラブルなシステムに同時にアクセスできます。これはオンデマンドですぐに再構成可能なプラットフォームで、さまざまな規模の設計、使用モード、ワークロードをサポートして、システムの利用率を最大化します。生産性を最大化するための配置ソフトウェアが付属しています。