Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
完全なネットワークソリューション

ヴェローチェ・アドレス・ネットワーキング

Veloceは、インサーキット・スピード・ブリッジ、仮想ソリューション、高速トランサクターなど、通信市場向けの包括的な検証ポートフォリオを提供しています。当社のネットワークインターフェースは、有線イーサネット、光トランスポートネットワーク(OTN)、5Gなどをサポートしています...

なぜネットワーキングが速いのですか?

人工知能(AI)とビッグデータが前例のない技術進歩を推進している時代では、イーサネットのようなネットワークと通信プロトコルが極めて重要な役割を果たします。これらのプロトコルは、相互接続されたシステム間での膨大な量のデータの迅速な転送を促進し、効率的なAIモデルトレーニング、リアルタイム分析、シームレスなクラウドコンピューティングを可能にします。

現代のシステムオンチップ(SoC)設計には、高帯域幅のネットワークインターフェイスが組み込まれています。進化する標準や現実世界の期待されるパフォーマンスへの準拠を保証するには、これを厳密に検証する必要があります。ネットワークの速度が800Gと1.6Tbpsに上昇するにつれて、従来の検証方法では、ハードウェア設計の複雑さが増すのに追いつくのが難しくなります。

検証エンジニアは、エミュレーションやフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)プロトタイピングなどの高度なハードウェア支援検証(HAV)プラットフォームを活用して、シリコンに到達する前に設計を検証します。これらの方法論により、エンジニアは、制御されたスケーラブルな環境で、帯域幅、遅延、最新のイーサネット、光トランスポートネットワーク(OTN)、5G標準への準拠などのパフォーマンス指標をテストできます。高速データ転送とスケーラブルなポート構成を処理できる高度なイーサネット検証ソリューションは、次世代の半導体技術の形成に役立ちます。

Veloce HAVは、お客様に独自のサービスを提供しているネットワーキングのマーケットリーダーです。Veloce HAVソリューションは、ネットワーキングの業界リーダーに広く採用されており、イーサネットやOTNなどの有線ネットワークソリューションから5Gを対象としたワイヤレスネットワークソリューションまで、完全なネットワークソリューションを提供します。これらのソリューションは、インサーキット・スピード・ブリッジ、仮想ソリューション、または高速トランサクターとして利用できます。

当社のイーサネット・ネットワークSolutions 特徴:

  • 独自の速度切り替え機能により、最大1.6T bpsのイーサネット速度をサポートします
  • 大規模ネットワーク設計を検証するための拡張が容易なソリューション
  • 高精度のレイテンシーと帯域幅の測定
  • 高度なイーサネットトラフィックシェーピングと物理(PHY)層制御
  • 完全に再現可能なデバッグ機能

関連リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

当社の製品チームと営業チームがご質問にお答えします。

1-800-547-3000または1-503-685-8000で当社の営業チームに連絡してください

電子メール: eda.sales.sisw@siemens.com

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。