デジタルツインの作成
システムオブシステムの構築とシミュレーション Digital Twin 標準化されたコマンドラインアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を使用する。
Innexis Virtual System Interconnect (VSI) ソフトウェアは、マルチビヘイビアシステムの仮想サブシステムと物理サブシステムをシームレスに接続し、さまざまな通信プロトコルをサポートすることで、包括的なデジタルツインプラットフォームの作成とシミュレーションを容易にします。
当社の営業チームにご連絡ください 1-800-547-3000

次世代の設計は、複数のセンサー、アクチュエータ、プロセッサ、ECU、ネットワーク、テストシナリオ間の接続を必要とする複雑なシステムレベルの相互作用に基づいています。 Innexis
システムオブシステムの構築とシミュレーション Digital Twin 標準化されたコマンドラインアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を使用する。
実際のセンサーデータ、さまざまなシミュレートされた環境データ、および実際のアプリケーションワークロードによって実行されるミックスフィデリティHWプラットフォーム(仮想プロトタイプ、レジスター転送レベル(RTL)、実際のハードウェア)を接続します。
アルゴリズム、ソフトウェア、RTOS、OS、CPU、ネットワーク、機械、電気、などの異種コンポーネント接続により、最適な相互接続を実現 Sensors ネットワーク、ハードウェア統合など。
Innexis VSIはお客様のさまざまなユースケースをサポートし、 OEM、Tier 1、Tier 2が以下を実行できるようにします。• シナリオベースの検証/テスト • Software 検証 (単一/複数の SoC、SiL、vHIL) • Software 開発 (アプリケーション/ファームウェア) • システムオブシステムにおけるSoCハードウェア/ソフトウェアの共同検証 • システム全体のコンテキストにおけるRTLモデルコンポーネントの電力/性能分析

ゲートウェイは次のように分類されます。 • C++/Systemc/Python/ROSなどの言語 • バーチャルプロトタイプやRTLなどのプレシリコン要求 • ハードウェア統合などのポストシリコン要件 • 次のような特殊なニーズ Sensors、アクチュエータ、クラウドサービス、サードパーティツール • イーサネット、CAN、UARTなどの通信プロトコル • AXIなどのバストポロジー

VSI は、ログに記録された信号ごとに.csv ファイルを作成します。シミュレーションが完了すると、ユーザーはシミュレーションで得られた信号の値とタイムスタンプをに読み込むことができます。 Innexis CodeBench ツールを使用すると、シグナルアクティビティのグラフィカルなプロットを作成できます。

VSI、デジタルツイン記述言語 (DTDL)、リファレンスデザイン、VSiBuild、vSiSimアプリケーションにより、ユーザーは異種のマルチビヘイビアシステムを接続するデジタルツインを構築およびシミュレートできます。