Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜイネクシスデベロッパープロなのか?

イネクシスデベロッパープロは、ソフトウェア/ハードウェアの共同開発や共同検証までの設計ワークフロー全体をカバーし、RTLが利用可能になると、シリコンサイクル以前の正確な分析とIC検証に至るまで、幅広いユースケースをサポートする単一の環境を提供します。イネクシスデベロッパープロオファー:

  • すべての動作モードにわたる単一のソフトウェアワークロードから駆動されるフロー
  • V8とV9の両方のCPU命令セットアーキテクチャ(ISA)のARMアーキテクチャサポート
  • オープンモデルのサポートにより、内部ベンダーと外部ベンダーの両方から簡単にインポートできます

主な特長

コネクテッド開発フロー

イネクシスデベロッパープロは、ソフトウェア/ハードウェアの共同開発や共同検証までの設計ワークフロー全体をカバーする幅広い使用モデルをサポートし、RTLが利用可能になると、シリコンサイクル以前の正確な分析とIC検証にまで及びます。

中央にラップトップがあり、ボードコンポーネントが接続されています

シームレスなワークフロー

ユーザーは、仮想モードまたはハイブリッドモードの既存の市販のリファレンスプラットフォームから始めます。リファレンスプラットフォームは構成可能で、仮想ハードウェア、RTL、およびソフトウェアレイヤーに拡張できます。イネクシスデベロッパープロは、構成可能なプラットフォームパーツの標準化されたパラメーターをユーザーに提供します。

複雑なワークフローを一点に簡略化します。

チェックポイント/復元とリプレイ

ユーザーは、仮想レイヤー、RTLハードウェアレイヤー、ソフトウェアレイヤーの両方で実行時にチェックポイントを設定できます。保存すると、それらのチェックポイントを実行状態に戻すことができます。この機能は、保存された状態からシームレスに再開できるようにすることで、効率を高め、リソースの利用を最適化し、再実行の必要性を最小限に抑え、ワークフロー全体の生産性を向上させます。

シミュレーションを再開するポイントとして強調表示されているコンピューターコード。

マルチ仮想マシンのサポート

今日のハードウェア設計は複雑であるため、ユーザーは複数のSoCを接続する必要性を感じています。イネクシスデベロッパープロを使用すると、仮想レベルとハイブリッド抽象化レベルで複数の仮想マシンを接続できます。クイック・エミュレーター(QEMU)とAFMベースの仮想マシン(VM)の両方で、複数のVMをアドバンスト・エクステンシブル・インターフェイス(AXI)とペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト・エクスプレス(PCIe)で接続できます。

複数のコンピューターが一列に並んでいます。

主要なソフトウェアデバッガーとの統合

イネクシスデベロッパープロは、次のような業界をリードするソフトウェアデバッガーと統合されています。

  • トレース 32
  • デザインスタジオ
  • GDBデバッガー
  • ヴェローチェ・コードリンクリプレイ
  • インデクシスコードベンチ
Siemens CodeBenchのスクリーンキャプチャー。シミュレーション結果をグラフ化します。

関連情報