Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HAV用シフトレフトSoftware

Innexis CodeBench

Innexis CodeBenchは、プロジェクトのセットアップ、モジュール開発、デバッグ、プロファイリングのための直感的なウィザードを備えた、Eclipse IDEに基づく完全なソフトウェア開発および分析ソリューションを提供します


当社の営業チームにご連絡ください 1-800-547-3000

CodeBench製品の波形シミュレーショングラフを見ながら、ソフトウェアアプリケーションコードを分析するエンジニア。

なぜInnexis CodeBench なのか?

Innexis CodeBenchは、仮想ハードウェアモデルと高精度ハードウェアモデルの両方で高度な分析およびデバッグツールを使用してソフトウェアを完全に可視化することで、初期のソフトウェア開発と検証を強化します。Innexis CodeBenchは次のことを実現します。

  • TensorFlow Lite のベンチマークとワークロードの機械学習サポート
  • ベンチマークを使用して GPU ワークロードを分析およびプロファイリングする機能
  • ハードウェアの電力使用量に関連する完全なシステムプロファイリング

主な特長

コードベンチアナライザー

Innexis CodeBenchは、設計調査、プロファイリング、パフォーマンスと電力の最適化、タイミング分析などのための高度な分析ツール一式を開発者に提供します。これにより、ハードウェアおよびソフトウェア開発の初期段階での意思決定に役立つ包括的な洞察が得られます。

Linux ベースのアプリケーションソフトウェアのスクリーンキャプチャ。

膨大なデータ海をナビゲートしよう

最新のシステムでは、大量のパフォーマンス、トレース、ログ、監視データを生成できます。従来の分析方法では、このデータをふるいにかけて初歩的な分析を行うために、手作りの分析スクリプトが必要でした。CodeBench Analyzerは、収集と分析のプロセスを自動化し、このデータを理解するのに役立ちます。

ラップトップで多数のデータを分析する男性。

マルチフォーマット・トレース・データ

CodeBench Analyzerは、さまざまな施設からトレースおよびプロファイルデータを収集し、システムアクティビティをタイムラインにプロットします。コードベンチアナライザーはOSに依存せず、ベアメタル、RTOS、またはLinux® システムからのデータを処理できます。Analyzerは、テキストベースのイベントファイル形式(EFF)、Linuxトレースツール、次世代(LTTng)、カンマ区切り値(CSV)など、さまざまなデータ形式もサポートしています。

複数のデータソースを表示するInnexis CodeBenchのスクリーンキャプチャです。

関連情報