Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CPUサーバーアクセラレーション

Innexis Architecture Native Acceleration

Innexis Architecture Native Acceleration(ANA)ソフトウェアは、クラウドベースの高速仮想プラットフォームです。ARMベースのサーバー上でネイティブに実行されるため、ソフトウェアワークロードは、一般的な命令セットのシミュレーションベースの仮想プラットフォームよりもはるかに高速に実行されます。


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

1つのマザーボードに複数のセンタープロセッシングユニットを搭載。

なぜイノクシスANAなの?

Software はますます重要になり、革新的な製品における大きな差別化要因となっています。ますます複雑になるハードウェア設計で実行される、より複雑なソフトウェアワークロードが、多くの市場で先行しています。Innexis ANAは以下を提供します:

  • モデル化されたすべての周辺機器でのアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)互換性
  • 命令セットシミュレーション(ISS)よりも実行速度が速い
  • 分散した大規模な開発チームにも対応できるクラウド統合

主な機能

仮想 SoC モデル

ユーザーは、シンプルなウェブユーザーインターフェイスを通じて、高性能のArm中央処理装置(CPU)とグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)でネイティブに動作する仮想システムオンチップ(SoC)モデルを作成できます。ANAモデリングレイヤーでは、コア、メモリ、ネットワーク、ストレージ、アクセラレーター、その他のデバイスを構成できます。モデルが作成されると、ユーザーはモデルを起動/停止できます。

コンピューターのマザーボード上のシングルCPU。

シンプルなウェブユーザーインターフェース

シンプルなウェブユーザーインターフェースにより、ユーザーは次のことが可能になります。

  • 仮想SoCモデルの設定を編集してください
  • 仮想 SoC モデルの開始/停止
  • 仮想SoCモデルにソフトウェアをロードします
  • ユーザーが仮想SoCモデルとSoftware 操作するためのシリアルコンソール
  • さまざまな仮想SoCモデルを管理します
  • アプリケーションのデバッグ
  • ソフトウェア実行のプロファイリングと分析
モデルライブラリを管理するアーキテクチャー・ネイティブ・アクセラレーションソフトウェアのスクリーンキャプチャ。

異機種コア

新しいSoC設計では、SoC内に複数の計算クラスターがあることが一般的になっています。ANAモデリングレイヤーでは、アプリケーション処理用のArm Cortex-Aコア、安全用のArm Cortex-Rコア、システム制御用のArm Cortex-Mコア、コンピューティング用のGPUなど、最終的なSoC設計に使用される異種コアを使用してモデルを作成できます。

エンジニアはデュアルモニターでソフトウェアのCコードを調べます。

関連リソース