Innexis Developer Pro
Innexis Developer Proソフトウェアは、仮想からハイブリッド、フルレジスタレベル転送(RTL)までの接続された開発フローを提供し、複雑なSoC設計の作成を加速するための包括的な環境を提供します。
Innexisは、IC開発プロセスにおけるシフトレフト型ソフトウェア開発の需要に応えるために、一連の製品と機能を提供しています。要求の厳しいソフトウェアワークロードでは、設計段階の早い段階で現実的なワークロードの開発と実行を容易にすることが重要です。

開発フローを左に移し、システムの問題、電力、パフォーマンスを早期に特定し、全体的な開発時間を短縮することで、登録転送レベル(RTL)が利用できるようになる前にソフトウェア開発を可能にします。
仮想モデリング、RTL SoCエミュレーション、仮想/RTL混合ハイブリッドモード(アプリケーション、テストベンチ、RTOS、OS、AUTOSAR、ハイパーバイザーを含む)に、同じ単一のソフトウェアワークロードを利用できます。
インタラクティブデザイン環境(IDE)でバックエンドシミュレーションを設定し、ハードウェアとソフトウェアの制御システムを開発してデバッグし、主要なシステムパフォーマンスとメトリックを視覚化して分析します。