Armのお客様は、さまざまな知的財産(IP)コンポーネントをArm Compute Subsystems(CSS)と統合できる、高度にカスタマイズ可能な環境で事業を行っています。しかし、標準ソフトウェアとのシームレスな相互運用性を確保することは大きな課題です。これに対処するために、お客様は、統合のあらゆる側面を1つの包括的なビューに統合し、独自の設計の開発に集中できる、堅牢で適格な検証ソリューションを必要としています。
Veloce PCIeコンポジットデバイス(PCD)は、これらの検証の課題に対処するために開発されました。PCIe、NVMe、Armコンプライアンススイートなど、複数のVirtualabインターフェイスソリューションを1つの製品に統合します。統一されたプロトコル・アナライザー・ビューで複数のインターフェースを表示できるため、ユーザーはCSSインターフェースをシステムレベルで把握でき、ボトルネック、異常な遅延、パフォーマンスの制限を確認できるので、ユーザーはすぐに安心できます。PCDは、Arm CSS、チップレット、複雑なシステムオンチップ(SoC)との設計統合の検証プロセスを簡素化し、効率的で合理的なワークフローを提供します。
Veloce PCDは、Arm Compliance Suite(ACS)を効率的に実行し、あらゆる問題を完全に直感的に把握できるようにするソリューションです。特に、これはArmが自社のプラットフォームを検証するために使用したのと同じフレームワークであり、Veloce PCDを採用しているお客様が業界で実績のあるソリューションを活用していることを確認しています。
Veloce PCDは、Armと共同開発した検証準備が整った環境を提供しており、ハイパースケーラーが最小限の労力で徹底的な検証を行うことができます。お客様はデザインをシームレスに統合し、CSS全体を起動して、すぐにソフトウェアテストを開始できます。
ファローチェPCDの特徴:
- 設定可能性 — さまざまな顧客のニーズに適応可能
- スピード — 検証とテストのプロセスを加速します
- 包括的なソリューション — 検証のワンストップショップ
- 低消費電力 — 大規模導入における効率的なエネルギー消費
- スケーラビリティ — 広範なクラスター環境に簡単に統合できます