現代の軍事、航空宇宙、政府のアプリケーションは複雑であるため、現実世界のアプリケーションを代表する包括的なデジタルツインを構築できる堅牢な設計および検証ソリューションが必要です。プレシリコンハードウェアエミュレーションとFPGAプロトタイピングは、システムオブシステムの機能をテストおよび検証するための重要なコンポーネントであり、Veloce HAV Ecosystemはこれらの複雑さに対処する業界リーダーです。
Veloceのハードウェアプラットフォームは、従来はシミュレーション環境で実行されていたワークロードを高速化することで、すべての機能検証ユースケースの生産性を高めます。システム全体での設計、検証、デバッグが可能なため、業界に提供されている電子システムの信頼性と信頼性が高まります。
防衛および航空宇宙分野の電子設計は多様でユニークです。業界のユニークな用途により、さまざまなマイクロエレクトロニクスシステムが設計されています。小型のマイクロコントローラーベースのセンサーから大型のマルチダイチップレットまで、これらのアプリケーションには、すべての業界では見られない追加の要件が必要です。デジタルツインを検証するには、あらゆるレベルのモデル抽象化を統合できる必要があります。VeloceEcosystem Siemens スイInnexis シスの製品ポートフォリオを組み合わせることで、設計がエラーなしで機能することを保証できます。この分野のミッションクリティカルな点にはこれが必要です!
Veloceecosystem により、ユーザーは小さな問題に取り組むのではなく、重大な課題の解決に集中できます。ecosystem には、ソフトウェアメモリモデル、ターゲットデバイスのデジタルツイン(VirtualAb)、標準プロトコルとインターフェースの検証IP(VTL)など、事前設定されたインターフェースとソリューションが豊富に含まれています。これらのプラグアンドプレイコンポーネントは、開発コストを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。
コングルーエンシーはベローチェEcosystem システムのテナントです。Veloceプラットフォームに関係なく同じユーザーエクスペリエンスを提供することで、連携の取れた一連の検証方法を確立できます。Veloceのecosystem、将来にも対応できるように設計されています。業界がソフトウェア主導型の設計に移行するにつれて、Veloceのecosystem は常に進化して、ソフトウェアとハードウェアの両方の開発、デバッグ、検証を加速するアプリケーションを提供しています。
使用されている設計、デバッグ、および検証方法論は、カスタムソリューションにつながります。Veloce HAVecosystem、独自の立場にあります。
私たちの政府および航空宇宙ソリューションの特徴:
- 機能検証の迅速化
VeloceのハードウェアソリューションはQuestaと緊密に統合されているため、同じ検証環境を維持しながら、より迅速で簡単な移行が可能になり、スループットが桁違いに向上します。
- 専用インターフェース
Veloceのポートフォリオには、防衛および航空宇宙産業に特化したスペースワイヤーやMil-Std 1553bなどのインターフェースが含まれています。
- ユニファイド・カバレッジ
コーナーテストケースの実際のワークロードを実行し、カバレッジを既存のデータベースと統合する機能により、包括的なカバレッジが保証されます。
- ハードウェアプラットフォームのスケーラブルなポートフォリオ
エミュレーション、エンタープライズプロトタイピング、ソフトウェアプロトタイピングを提供する業界で唯一のHAVソリューションの一部として、Veloceecosystem シングルブレードオプションを提供しています。各ブレードは、政府や航空宇宙産業で必要とされるプロジェクトの分離を可能にする、フル機能で費用対効果の高い方法です。この分離により、セキュリティを念頭に置いて設計を開発、デバッグ、検証できるようになります。