Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
仮想イーサネットソリューション

クイックインターフェース-EPGM

Veloceイーサネットパケット生成および監視(EPGM)は、シーメンスのVeloceハードウェア支援検証ecosystem の一部である特殊な仮想ソリューションです。EPGMは、高度な仮想イーサネットトラフィック生成と詳細なデバッグを提供することで、エミュレーションまたはプロトタイピングフローを補完します。

なぜベローチェEPGMなの?

大手企業から信頼され、複雑な設計で実証済み-Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor(EPGM)は、長年にわたり世界中のネットワーク検証エンジニアに広く採用されており、最も複雑なイーサネットベースの製品の検証とスコアボードに成功した実績があります。

EPGMは、エンジニアリングチームがイーサネットベースのSoC設計を自信を持って認定できるように設計された包括的な仮想ソリューションです。EPGMは、高度なトラフィック生成機能、詳細なデバッグ機能、最新のイーサネット規格のサポートにより、エンジニアリングチームが複雑なネットワークトポロジーの徹底的なエミュレーションとプロトタイプ作成、遅延と帯域幅制限のストレステスト、プロトコルコンプライアンスの検証、コーナーケースシナリオの検証、開発サイクルの早い段階で設計上の問題を特定して解決することにより、市場投入までの時間を短縮できるようにします。

Veloce EPGMの力を活用することで、エンジニアリングチームは検証プロセスを合理化し、自信を持ってイーサネットベースの製品を市場に投入することができます。

EPGMの機能:

  • 独自の速度切り替え機能により、1G bpsから1.6T bpsまでの現行および次世代のイーサネット速度を幅広くサポートします
  • 拡張が容易なソリューションで、大規模なデータセンターや企業ネットワークの設計を検証するのに最適です
  • 高精度のレイテンシーと帯域幅の測定-検証エンジニアが設計におけるパフォーマンスのボトルネックを特定し、テープアウト前に包括的なベンチマークを実行することは非常に貴重です
  • 高度なイーサネットトラフィックシェーピングとPHYレイヤーコントロール-シンプルな標準シナリオから、包括的な検証のためのより洗練されたカスタム設計の回帰分析まで、幅広いイーサネットテストを生成して自動化できます
  • 完全に再現可能なデバッグ機能により、設計上の問題を迅速に特定して解決できます

関連リソース

今日、誰かと話す準備はできましたか?

当社の製品チームと営業チームがご質問にお答えします。

1-800-547-3000または1-503-685-8000で当社の営業チームに連絡してください

電子メール: eda.sales.sisw@siemens.com

ICデザインコミュニティに参加してください

新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。

EDAコンサルティング

開発と設計の経験と方法論の専門知識を独自に組み合わせて、複雑なテクノロジーや企業の課題に取り組み、ビジネスへの影響を最大化できるよう支援します。