Skip to main content

HAV 生産性向上Software

Veloce Apps

Veloceアプリは、SoC検証プロセスにおける固有の課題に対処します。当社のハードウェア支援検証アプリケーションのポートフォリオには、電力分析を完了するためのソフトウェア、ハイブリッドエミュレーション、仮想プラットフォームのアプリケーション、DFTと障害の検証、システムレベルのデバッグなどが含まれます。

HAV WomanコーディングSoftware。

柔軟性

設計を安全かつ便利に認証する機能を備えた、カスタマイズ可能な検証方法を可能にします

効率性

ワークフローを合理化し、生産性を最大化するように設計されたアプリを通じて、コンピューティングリソースと人的リソースの両方をより効率的に使用してください

アクセラレーション

特定の設計方法論を対象としたアプリケーションを通じて、Veloceでのエミュレーションとエンタープライズプロトタイピングのワークフローをスピードアップします

Veloce Apps についてもっと学びましょう