Catapult Coverage
ステートメント、ブランチ、条件、式(FEC)、配列アクセスカバレッジのサポートを含むHLS対応のコードカバレッジに加えて、カバーグループ、カバーポイント、ビン、クロスをサポートするSystemVerilog風の機能カバレッジもサポートしています。
シーメンスは、ハイレベル設計のためのクラス最高の製品と方法論を提供し、設計プロセスの複数のポイントでソリューションを提供します。C++ と SystemC の等価性チェックのためのデザイン・チェック、コードおよびファンクショナル・カバレッジ、フォーマル・バリデーション
Catapult HLVプラットフォームを使用して、既知の信頼できる方法で高レベル検証(HLV)フローを加速します。ハイレベル・デザイン・チェック、コード/ファンクショナル・カバレッジ、スタティック・メソッドとフォーマル・メソッドを活用することで、SoC検証全体の所要時間とコストを最大 80% 削減できます。
ここ数年、チップ設計へのHLSの採用が爆発的に増加しています。これは、設計と検証の複雑さが増し、市場投入までの時間というプレッシャーにも起因しています。Catapult HLS は、設計と検証の全体的なフローを短縮することで、設計者がチップをより早く市場に投入できるようにします。