C++/SystemC Synthesis
C++またはSystemCを設計入力として取り入れ、周波数とターゲットテクノロジーに合わせて調整されたASIC、eFPGA、またはFPGAの実装を最適にターゲットとする包括的なHLSフロー。
Catapultには、C++およびSystemCベースの高位合成(HLS)向けのハードウェア設計ソリューションの幅広いポートフォリオがあります。低電力の推定と最適化を備えたCatapultの物理認識型マルチVTモードに加えて、さまざまな主要な検証ソリューションにより、Catapult HLSは単なる「C to RTL」以上のものになっています。
過去数年間で、設計と検証の複雑さや市場投入までの時間のプレッシャーにより、チップ設計へのHLSの採用が爆発的に増加しています。Catapult HLSを使用すると、設計者は全体的な設計と検証のフローを短縮することで、チップをより早く市場に投入できます。
Catapultの高位合成ソリューションは、C++とSystemC言語のサポート、FPGAとASICの独立性、ASIC電力の推定と最適化に加えて、最新の物理認識型マルチVTエリアとパフォーマンスの最適化を提供し、設計を向上させます。
Catapult HLVプラットフォームを使用して、既知の信頼できる方法で高レベル検証(HLV)フローを加速させてください。ハイレベル・デザイン・チェック、コード/ファンクショナル・カバレッジ、スタティック・メソッドとフォーマル・メソッドを活用して、SoC検証全体の所要時間とコストを最大 80% 削減します。
Catapultの高位合成および検証プラットフォームによって、どのようにしてより多くのことを行い、より良くできるかを調べてください。AI/ML、ディープラーニング、コンピュータービジョン、コミュニケーション、ビデオなどについて学びましょう。シーメンスのハイレベル合成および検証(HLSとHLV)ツールは、必要な競争力を提供します。