Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Calibre Defect Management

Calibre Defect Management ソリューションでは、設計ガイド付きのウェーハとマスクの欠陥分析と低減をフルフローで行い、スループットを向上させ、収率上昇を加速させます。私たちのツールは検査ツールと相互作用し、正確な欠陥の特性評価、根本原因分析、修正検証を行います。


当社の技術チーム 1-800-547-3000 に連絡してください

設計から製造までの複数のプラットフォームを活用してください

CCalibre Defect Management ソリューションは、パターンマッチングベースの欠陥グループ分けを行い、DRC/LVSを活用して欠陥位置ベースの設計属性と正味重要度分析を行います。設計ツールとのシームレスな統合により、物理設計と欠陥検査を直接結びつけることが容易になります。

効率的でユーザーフレンドリーです

クロスプローブから設計分析まで

Calibre Defect Management GUIは、さまざまなCalibre設計分析機能を統合し、さまざまな欠陥ベースの設計ガイド付き分析機能を提供しているため、ユーザーは欠陥の根本原因を簡単に特定して修正できます。

パターンベースの欠陥グループ分けと、グループ化された欠陥を視覚的に表現したプロモーション用画像。
スマートでシステマティック

BFI検査からSEM分析へのダウンセレクション

Calibre Defect Management は、機械学習ベースのランキングおよび予測方法論であるCalibre SONR技術と統合してダウンサンプリングアプリケーションを提供し、SEMレビュー用の限られたサンプリング予算で欠陥ヒット率を向上させ、系統的なパターンを強調します。

Calibreソフトウェアインターフェイスは、すっきりとしたプロフェッショナルなビジュアルデザインで欠陥管理を強調します
正確で正確

SEM画像ベースの欠陥分析

Calibre Defect Management SEM画像処理機能により、マスク/ウェーハ上の欠陥位置とレイアウト上の欠陥位置を正確に固定できます。正確な欠陥分析を保証するために、SEMとレイアウトのアライメント、輪郭抽出、SEMベースの自動欠陥分類などの技術が使用されています。

Calibreソフトウェアインターフェイスは、ソフトウェアの欠陥を管理する専門家をコンピューター画面に表示します

関連リソース

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。