Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Calibre EUV

EUVの波長が小さいため、より小さなテクノロジーノードへの継続的な進歩が可能になります。Calibre EUVは、EUVアプリケーションの設計から製造までの完全なフローを提供し、Calibreプラットフォーム全体でモデル化されたすべてのEUV効果をさまざまなツールで考慮して、迅速かつ正確な処理を行います。

プラスチックホルダーボックスに入ったシリコンウェーハ
テクニカルペーパー

ロジックビアとメタルパターニング用のEUVフルチップオプション

EUVフルチップ曲線マスクを生成すると、最大限のプロセスウィンドウが得られますが、これらのマスクの製造に使用されている技術では、フルチップロジックの製造には遅すぎます。インバースリソグラフィ技術(ILT)のみを使用する代わりに、非常に類似したリソグラフィメトリックでランタイムが4倍から100倍以上速い代替アプローチをいくつか検討しています。

あなたが学ぶこと:

  • 逆リソグラフィ技術(ILT)がEUVのフルチップ曲線マスク生成に実用的でない理由。
  • 実行時間を短縮し、同時にプロセスウィンドウを最大化するために、どのような代替アプローチがありますか。
  • 実行時間が4倍から100倍以上速い曲線出力マスクを作成する方法。
Doctor in white coat examining patient's throat with tongue depressor
注目の機能

ネクストノード解像度を実現する高NAEUV機能

Calibre EUV OPCモデリングとマルチパターニングは、アナモルフィック光学(光源の最適化、モデリング、拡大、MRC、フィールドスティッチング用)や高NAEUVのシャドーイング効果を考慮したマスク3Dモデリングなど、高NAEUV特有の課題への対処を包括的にサポートします。

リソースと関連製品を探してください

Calibre EUV よくある質問