Calibre nmDRC Recon
CCalibre nmDRC Recon テクノロジーを使用すると、設計チームは、さまざまなコンポーネントがまだ未熟だったり、チップ全体が不完全であったりしても、設計サイクルの初期段階でフルチップ設計レイアウトの物理検証を行うことができます。
Calibre Shift LeftソリューションがどのようにCalibreの検証と設計分析機能を設計と実装の段階にもたらし、設計チームが全体的なサイクルタイムを短縮しながら、Calibre-Cleanの結果をより早く、より早く達成できるようにする方法をご覧ください。
選択した検証と最適化を設計の初期段階に移すことで、設計者は重大な欠陥やエラーを早期に見つけて修正できますが、設計者によって優先順位は異なります。Calibre Shift Leftソリューションにより、すべての設計者が独自の検証課題に取り組むことができます。

Calibre Shift Leftソリューションが、実績のある信頼できるCalibreツールとテクノロジーを使用して、設計品質を向上させながらテープアウトまでの時間を短縮する方法をご覧ください
詳しく見る私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。