Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Calibre PERC と 3DPERC

Calibre PERCプラットフォームは信頼性検証ソリューションの業界リーダーであり、従来の物理検証ツールでは不可能だった幅広いIC回路の信頼性チェックを可能にします。キャリバー3DPERCはこれらを複数のダイと異なるプロセスノードにわたる3D ICに拡張します。


当社の技術チームに連絡してください:1-800-547-3000

工場で大型の産業機械や装置を検査する防護服を着た人

キャリバーインテリジェンス

Calibreは、主要な課題に取り組み、次世代テクノロジーを推進するための信頼できる半導体ソリューションを提供します。

主な機能

Calibre PERC とは何ですか?

Calibre PERCは信頼性検証ソリューションの業界リーダーであり、従来の物理検証ツールでは不可能だった幅広いIC回路の信頼性チェックを可能にします。その高度な機能により、電気設計ルールと物理設計ルールの両方で堅牢性が保証されます。

主な機能

キャリバー3DPERCとは何ですか?

Calibre 3DPERCは、業界をリードするCCalibre PERC 信頼性検証ソリューションを、複数のダイとさまざまなプロセスノードにわたって3D ICに拡張します。このソリューションは、最も難しい3D ICアセンブリを処理するためのスケーラビリティを提供します。

革新的なコンテキスト認識型SPICEシミュレーションにより、大規模設計の静電放電解析が向上します

ICの複雑化、トランジスタ数の増加、および寸法の縮小に伴い、ESD検証は高度なノードにおける大きな課題であることが証明されています。寄生抽出とそれに続く集積回路強調(SPICE)シミュレーションによるシミュレーションプログラムを使用する従来のESD検証では、大規模設計における回路の動的動作を正確にモデル化し、ラージブロックまたはフルチップレベルでの実際のランタイムでシミュレーション結果を提供することは困難です。CCalibre PERC コンテキスト認識型SPICEシミュレーションは、静的アプローチと動的アプローチの両方の長所を組み合わせて、コンポーネントの物理的なレイアウトと電気的な実装を組み合わせて、その情報を分析してESDの堅牢性を評価します。この状況に応じたSPICEシミュレーションフローにより、設計者はどのプロセスノードでも大規模な設計の正確なESD分析を行うことができます。

よくある質問

Calibre PERC よくある質問

よくある質問

キャリバー3DPERCのよくある質問

Calibre PERC 注目リソース

特集リソースを調べたり、Calibre PERCリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、技術論文、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。