自動パターン分類、マッチング、デバッグ
Calibre Pattern Matching ツールは、Calibreの検証ツールスイートと統合されたサインオフ品質のパターン分類、マッチング、およびデバッグを提供します。Calibreのすべての設計および製造フローにわたるパターンマッチングの速度と正確さを活用してください。
Calibreプラットフォームに統合されています
Calibre Pattern Matching ツールはCalibreプラットフォーム内で機能し、パターンベースの設計検証と製造の強力な統合フローを可能にします。パターンは、複数の操作が可能なテキストベースのデザインルールチェックを補完し、複雑なレイアウトの説明を簡素化します。

アナログフローとデジタルフローの設計者支援
Calibre Pattern Matching プロセスを呼び出すだけで、多層デバイスの対称性が要求される複雑なデザインルールを簡略化できます。既知の優れたパターンを活用して変更がないことを検証し、時間のかかるデバッグを省きます。CalibreサインオフDRCデッキとCalibre RealTimeインターフェースと組み合わせると、すべての主要な損益計算および設計環境での検証を効率化できます。

大手ファウンドリーの高度な検証フローをサポートします
Calibre Pattern Matching テクノロジーは、すべての主要鋳造工場での高度な検証フローをサポートしています。Calibreパターン処理は、既知の収量低下要因のフラグ付けから、IP変更の特定、シミュレーションベースのフローの強化まで、多くの鋳造用途を強化します。

Calibreについてもっと知りたいですか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
サポートセンター
シーメンスサポートセンターでは、ナレッジベース、製品の最新情報、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など、すべてを使いやすい場所にまとめています。
キャリバーICの設計と製造
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。