Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Calibre nmDRC Recon

Calibre NMDRc Reconテクノロジーは、設計の初期段階でDRCに必要なルールとデータを最小限に抑えることで、イテレーションとデバッグ時間を短縮します。結果はカラーマップとして表示され、障害の根本原因をすばやく特定し、ランタイム、デバッグ時間、およびDRCの総反復回数を短縮します。


当社の技術チームに連絡してください:1-800-547-3000

主な機能

初期設計の物理検証

設計チームは、市場投入までの時間を短縮しなければならないというプレッシャーに絶えずさらされていますが、すべてのノードの設計の検証サイクルはますます長くなり、困難になっています。CCalibre nmDRC Recon ツールは、焦点を絞ったDRCを提供して、初期の設計分析を劇的にスピードアップし、全体的な設計完了時間を短縮します。

計算量の削減

自動ルールとデータ削減

広範なコンテキストを必要とするコンゴ民主共和国のルールは、システムのレイアウトの問題に直面すると、実行が遅くなり、何百万ものエラーが生じることがよくあります。CCalibre nmDRC Recon テクノロジーは、ローカルスコープのルールを選択し、実行時間を短縮し、問題の原因に幾何学的に近い結果を生成するので、デバッグが減ります。

研究室で大画面でDNA配列を調べている科学者
入力を減らしました

グレーボックスのデータ削除

ブロックとトップレベルのルーティングは、しばしば並行して設計されています。ブロックが不完全な状態でルーティングを検証すると、実行時間が長くなり、結果が混乱します。CCalibre nmDRC Recon グレーボックス機能を使用すると、コンテキストでのチェックインを可能にしながら、必要に応じてブロック固有のデータを削除して、チェック時間とエラー結果をブロックから減らすことができます。

屋外環境での大画面、キーパッド、保護ケースを備えた頑丈なハンドヘルドデバイス
結果ヒートマップ

カラーマッピングを分析します

CCalibre nmDRC 分析機能は、DRC結果のカラーマップを生成します。CCalibre nmDRC Recon 技術はローカルスコープのチェックに重点を置いているため、結果数の多い地域を確認すると根本原因を迅速に特定できます。多くの場合、簡単なフロアプランや配置の修正で多くのエラーを排除でき、デバッグやイテレーションの時間を短縮できます。

タッチスクリーンディスプレイ、物理ボタン、保護ケースを備えた頑丈なハンドヘルドデバイス

Calibre nmDRC Recon 注目リソース

特集リソースを調べたり、CCalibre nmDRC Recon のリソースライブラリ全体にアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。