Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Calibre Physical Verification

Calibre Physical Verification NMPlatformは、ファウンドリ、IDM、ファブレス企業に、既存のノードから最先端のプロセスまで、物理検証のニーズに応える包括的で革新的な機能スイートを提供します。

EDA digital twin CPU
キャリバーコンフィデンス

Calibre Physical Verification

方程式ベースの設計ルールチェック、マルチパターニング、機械学習、クラウドでのEDAなどの高度なテクノロジーpowered by Calibre nmDRC で、イノベーションを加速し、市場投入までの時間を短縮します。Calibreツールスイートは、あらゆるノード、あらゆる鋳造所の設計に必要な性能、精度、容量を提供します。

Calibre Physical Verification 製品

Calibreの物理検証は、精度、信頼性、性能の点で業界をリードしています。Calibre NMPlatformは、鋳造所、IDM、ファブレス企業がすべての物理的検証要件に効率的に対応できるようにする、包括的で革新的な機能スイートを提供します。

Calibre Physical Verification についてもっと学びましょう

テクニカルペーパー

キャリバーによる左シフトのコンゴ民主共和国検証の威力

集積回路(IC)の設計が複雑になるにつれて、従来のデザインルールチェック(DRC)の方法は現代の要求に追いつくのに苦労しています。従来のコンゴ民主共和国のワークフローは、当初はよりシンプルなカスタムレイアウト向けに調整されていましたが、反復的な「修正による構築」アプローチを採用しています。しかし、自動化、高度なICツール、多層設計階層が標準になるにつれて、シーケンシャルDRC方式に依存すると、実行時間が長くなり、リソースの使用が非効率的になることがよくあります。

Siemens Calibreプラットフォームは、プロアクティブな「シフトレフト」アプローチを採用するCCalibre nmDRC Recon などの革新的な物理検証ソリューションを提供します。設計プロセスの早い段階で検証タスクをシフトすることで、このICツールはデバッグ時間を大幅に短縮し、不完全なデータ処理を容易にし、テープアウトまでの時間を短縮します。このホワイトペーパーでは、シフトレフト手法の利点を検証し、あるお客様がCalibre NMDRC Reconを利用してDRCサイクルの高速化、包括的な設計ルールチェック範囲、およびより効率的な物理検証のためのコンピューティングハードウェアの最適化をどのように実現したかを示します。

Colorful abstract pattern with curved lines and shapes in blue, purple, orange, and yellow
ブルーとオレンジの幾何学的な形をしたキャリバー3DICミニのロゴ

Calibre 3D IC 製品をお探しですか?

当社のCalibre 3D ICソリューションでチップ設計の未来を探りましょう-今すぐ最先端のパフォーマンスを手に入れましょう!

よく寄せられる質問

Calibre Physical Verification に関するよくある質問