Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
テクニカルペーパー

Calibre Vision AI:チップレベルのDRCデバッグにおける革命

チップ設計がますます大きく複雑になるにつれて、従来のコンゴ民主共和国のデバッグ方法論は追いつくのに苦労しています。ASCIIの結果データベースに依存する標準的なアプローチでは、高度なノードや初期段階のSoC設計で発生する大量のエラーを効率的に処理できないことがよくあります。これにより、エンジニアは非現実的に大きなエラーセットを手作業でふるいにかける必要があり、最も重要な根本原因を迅速に特定するために必要なガイダンスと可視性が欠如しているため、読み込みが遅くなり、診断が不完全になり、デバッグのタイムラインが長くなります。

Siemens EDA のCCalibre Vision AI ソフトウェアは、最新のチップレベルのDRCデバッグのための革新的なソリューションを提供します。Calibre Vision AIは、非常に効率的なOASIS結果形式と高度なAI主導の信号分析を活用することで、チームが数十億件のDRC違反を数秒で読み込んで分析し、関連するエラーをインテリジェントにグループ化し、デバッグ作業の優先順位を直感的に決定できるようにします。強化された視覚化、ナビゲーション、コラボレーションツールにより、設計者はチップ全体の違反を正確に特定して解決できるようになり、最も複雑な設計でも物理検証サイクルを劇的に短縮できます。

データとグラフを表示するホログラフィックインターフェイスを備えたVRヘッドセットを装着している人
主な特長

チップ統合デバッグに革命を起こしてください

CCalibre Vision AI は、コンゴ民主共和国違反分析を合理化する機能でチップ統合を変革し、シームレスなチームコラボレーションを可能にしながら、これまでにない効率を実現します。

よくある質問

Calibre Vision AI よくある質問

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。