Calibre RealTime Digital
Calibre RealTime Digitalインターフェースでは、デジタル設計フローに関するCalibre nMDRCのフィードバックをオンデマンドで即時に行うことができるため、損害保険エンジニアはテープアウトのスケジュールを数週間短縮できます。
Calibre NMPlatformは、すべての主要なカスタム設計ツール、配置および配線システム、および幅広い専門設計ツールと統合されています。インターフェースは、設計フロー全体を通じてCalibreサインオフエンジンの力を設計者に提供し、製造上の問題を早期に発見して修正できるようにします。

Calibre Interfaces は、カスタム、デジタル、および幅広い専門設計ツールとの統合をサポートします。設計者は、設計環境からCalibre検証を起動し、チップ仕上げ時に設計をすばやく再検証し、設計ツール間で同じインターフェイスを使用して結果を表示、分析、デバッグできるため、設計スタイルや方法論に関係なく、設計者は単一の検証ソリューションを採用できます。

鋳造所の検証デッキを設計フローに導入するのは難しいです。Calibre Interfaces により、設計者はCalibreサインオフエンジンの機能を設計フローに活用し、物理的検証結果をすばやく処理できるため、設計者の生産性が向上します。