Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

概要

Calibre xL エクストラクション

Calibre xLツールを使用すると、設計者はチップ全体の周波数依存ループインダクタンスとループ抵抗を迅速かつ正確に抽出でき、周波数によるリターンパスの変化を自動的に考慮できます。Calibre xL抽出はフィールドソルバーとの相関性が高く、シリコンテスト済みの精度が得られます。


当社のテクニカルチームにご連絡ください:1-800-547-3000

安全装備を着用して製造施設の大型工業用校正機を操作している人
ホワイトペーパー

IC設計のためのインターコネクトインダクタンス抽出

アナログ/RF設計の動作周波数が高くなると、正確な回路性能と高い信頼性を確保するために、相互接続のインダクタンス寄生抽出が必要になりました。自己寄生成分と相互寄生成分の両方をフィールドソルバーベースで自動的にインダクタンス抽出することで、IC企業は、意図したレベルの性能と信頼性を提供するアナログ/RFチップを提供できます。

Comparison chart showing CalRTC's features versus competitors, highlighting advantages in video quality and reliability
主な機能

周波数依存効果の高速かつ正確な抽出

動作周波数が高くなると、相互接続ラインは誘導効果を示し、チップの動作と性能に大きな影響を与えます。寄生オンチップインダクタンス抽出は、高周波RF、ミックスドシグナル、カスタムデジタル設計の正確なシミュレーションとタイムリーなテープアウトに不可欠です。

よくある質問

Calibre xL よくある質問

Calibre xL の注目リソース

特集リソースをご覧になるか、Calibre xLの全リソースライブラリにアクセスして、オンデマンドのウェビナー、ホワイトペーパー、ファクトシートをご覧ください。

Calibreについて詳しく知る準備はできましたか?

ご質問にお答えします!今すぐ当社のチームにご連絡ください

電話:1-800-547-3000

キャリバーコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、導入、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスできるため、分野や対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

シーメンスサポートセンターでは、すべての情報を 1 か所にまとめて使いやすい場所にまとめています- ナレッジベース、製品アップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

デザイン・ウィズ・キャリバーブログ

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。