マルチダイ/ダイ・オン・パッケージ/インターポーザーのアライメント・チェック
Calibre 3DStack ツールを使用すると、設計者はマルチダイパッケージアセンブリ内の異なるダイ間の正確な位置合わせを確認できます。
ファンアウト・ウェーハ・レベル・パッケージング(FOWLP)などのパッケージング技術では、パッケージの設計と検証プロセスが難しい場合があります。FOWLPの製造は「ウェーハレベル」で行われるため、SoCの製造フローと同様にマスク生成が組み込まれています。設計者がファウンドリまたはOSAT会社によるFOWLPの製造可能性を確認できるように、しっかりとしたパッケージ設計と検証フローを整える必要があります。Xpedition® エンタープライズプリント回路基板(PCB)プラットフォームは、FOWLP用のパッケージ設計環境とSoC物理検証ツールの両方を利用する共同設計および検証プラットフォームを提供します。CCalibre 3DStack 機能は、Calibreのダイレベルのサインオフ検証を拡張して、現在のツールフローを中断したり、新しいデータ形式を必要としたりすることなく、どのプロセスノードでも、ウェーハレベルのパッケージングを含む完全なマルチダイシステムのDRCおよびLVSチェックを可能にします。
ウェーハレベルパッケージ(WLP)は、システムオンチップ(SoC)集積回路(IC)設計と比較して、より高いフォームファクターと優れたパフォーマンスを実現します。ウェーハレベルのパッケージデザインスタイルはたくさんありますが、ファンアウトウェーハレベルパッケージング(FOWLP)はシリコンで検証された一般的な技術です。ただし、FOWLPの設計者が許容できる収率と性能を確保するためには、電子設計自動化(EDA)企業、アウトソーシングされた半導体組立および試験(OSAT)、および鋳造工場が協力して、一貫性のある統一された自動設計および物理的検証フローを確立する必要があります。パッケージ設計環境とSoCの物理検証ツールを統合することで、必要な共同設計および検証プラットフォームが確実に整います。Xpedition Enterprise eプラットフォームの強化されたプリント基板(PCB)設計機能と、Calibreプラットフォームの拡張されたGDSIIベースの検証機能と、Calibre 3DStack拡張機能を組み合わせることで、設計者はCalibreのダイレベルサインオフDRCとLVS検証をFOWLPを含むさまざまな2.5Dおよび3Dスタックダイアセンブリに適用して、製造性と性能を確保できるようになりました。
Calibre 3DStack ツールは、Calibreのダイレベルのサインオフ検証を拡張して、さまざまな2.5Dおよび3Dスタックダイ設計の完全なサインオフ検証を可能にします。設計者は、既存のツールフローとデータ形式を使用して、任意のプロセスノードで完全なマルチダイシステムのサインオフDRCとLVSチェックを実行できます。
Calibre 3DStack ツールを使用すると、設計者はマルチダイパッケージアセンブリ内の異なるダイ間の正確な位置合わせを確認できます。
Calibre 3DStack ツールは、マルチダイパッケージアセンブリのシステムレベルの接続チェックをサポートしているので、設計者はダイ、インターポーザー、パッケージが意図したとおりに接続されていることを確認できます。
Calibre 3DStack ツールを使用すると、設計者は個々のダイ設計データベースを含めることなく、スタンドアロンのインターポーザー/パッケージの接続性をチェックできます。
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください
電話:1-800-547-3000
複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。
Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。
Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。
これらの自己完結型のクラウドホスト型仮想研究所で、XpeditionとCalibreテクノロジーの差別化された機能を探ってください。